PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – des performances durables

Informations sur la famille de produits

Description

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d’éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d’une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L’architecture gen2 permet d’utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

Avantages

  • Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d’éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu’à 140 lm/W)

  • Solution d’éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d’intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)

Caractéristiques

  • Options de montage multiples

  • Technologie LED avancée

Applications

  • Bureaux
  • Autres applications intérieures

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements