Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC

Description du produit

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699979874
Code de commande complet: 871869997987400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101667 fr_BE pdf 634.7 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101667_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101667_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC IES
Fichier Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC 910505101667 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC LDT