Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8718699979980
Code de commande complet: 871869997998000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101678 fr_BE pdf 638.3 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101678_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101678_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
Fichier Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 910505101678 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT