Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC

Description du produit

Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699979881
Code de commande complet: 871869997988100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101668 fr_BE pdf 637.2 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101668_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101668_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC IES
Fichier Revit
RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC 910505101668 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC LDT