Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 12.300 | 3000 | 68 | 22 | |||
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
176 | 16.000 | 4000 | 91 | 22 | |||
175 | 3.150 | 4000 | 18 | 22 | |||
175 | 3.150 | 4000 | 18 | 22 |
Informations sur la famille de produits
Description
Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.
Avantages
La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez
Une famille complète de luminaires pour créer l’atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s’adapter aux diverses applications
Caractéristiques
Rails comportant jusqu’à 13 fils
Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact