easy connect header

EasyConnect : l’éclairage public intelligent, simplifié

Modernisez l’infrastructure d’éclairage de votre ville plus rapidement et plus efficacement grâce à EasyConnect — la solution plug-and-play de Signify pour l’éclairage public connecté.

Que vous modernisiez 5 000 luminaires ou que vous déployiez un réseau à l’échelle de toute la ville, EasyConnect élimine la complexité traditionnelle de l’éclairage connecté. Grâce à la mise en service automatique, à la connectivité RF mesh et à l’intégration fluide avec Interact City, chaque point lumineux est opérationnel dès sa mise sous tension.

Pas de QR codes. Pas de scan sur site. Pas de configuration manuelle. Il suffit de brancher et de connecter.

Éclairage public connecté, plus rapide

EasyConnect propose une approche simplifiée et intégrée pour installer, activer et gérer l’éclairage public connecté via un réseau RF mesh. Une fois alimentés, les luminaires apparaissent automatiquement dans Interact City avec l’ensemble des données d’actifs et leur localisation GPS — réduisant ainsi les efforts de configuration et transformant instantanément un éclairage standard en infrastructure IoT intelligente.

Pourquoi les villes choisissent EasyConnect

Conçu pour simplifier le déploiement, faciliter la montée en échelle avec votre ville et réduire le coût total de possession.

easy connect icon

Accélérez votre stratégie d’éclairage pour smart city

  • Élimine les freins traditionnels au déploiement
  • Permet un déploiement plus rapide de l’éclairage public connecté à grande échelle
easy connect icon

Réduction des coûts d’installation et de maintenance

  • La mise en service automatisée réduit le besoin de main-d’œuvre spécialisée
  • Le diagnostic à distance limite les interventions sur site
  • Une meilleure fiabilité réduit les temps d’arrêt
easy connect icon

Évolutif pour les réseaux à l’échelle de la ville

  • Commencez petit et étendez facilement votre réseau au fur et à mesure de sa croissance
  • Aucune refonte nécessaire lors de la montée en charge du déploiement
easy connect icon

Parfait pour les projets de retrofit

  • Modernisez l’infrastructure existante avec une perturbation minimale
  • Transformez instantanément des luminaires standards en actifs IoT intelligents

Comment fonctionne EasyConnect

EasyConnect utilise deux types de nœuds pour créer un réseau flexible, résilient et évolutif.

easy connect link node

Nœud Link (RF + Cellular)

  • Agit comme passerelle vers Interact City
  • Supprime le besoin de passerelles externes
  • Idéal pour les déploiements de grande envergure ou distribués
easy connect mesh node

Nœud Mesh (RF uniquement)

  • Forme un réseau maillé local auto-réparateur
  • Se connecte automatiquement aux luminaires adjacents
  • Permet une extension naturelle du résea

Ensemble, ils créent un réseau d’éclairage intelligent pérenne qui s’adapte aux besoins de votre ville.

Découvrez toutes les options de contrôle dans notre e-catalogue et regardez notre vidéo d’installation pour voir comment le système s’assemble.

easy connect image before

Avant EasyConnect

  • Plusieurs étapes manuelles par luminaire
  • Mise en service chronophage
  • Contraintes liées à l’emplacement des passerelles
  • Coûts de main-d’œuvre et de maintenance plus élevés
easy connect image after

Avec EasyConnect

  • Connectivité automatique des nœuds
  • Les données de mise en service sont transmises directement à Interact City
  • Les Link nodes jouent le rôle de passerelle — aucun matériel supplémentaire requis
  • Pas de QR codes ni de configuration manuelle
  • Déploiement rapide, quelle que soit l’échelle

Prêt à transformer votre ville avec EasyConnect?

Cette page web a été traduite à l’aide de l’IA. Malgré une relecture attentive, de légères différences de traduction peuvent subsister