PhilipsToSignify

Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!

Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.

Philips ActiLume DALI

ActiLume DALI – yksinkertainen vaihtoehto

Tuotteet

Tuote Vertaa

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Valaisimiin helposti integroitava Philips ActiLume -valaistuksenohjausjärjestelmä koostuu tunnistimesta ja ohjausyksiköstä. ActiLume on todellinen "plug & play" ‑ratkaisu avo- tai solutoimistoihin. Eri käyttökohteita varten laaditut esitteet auttavat määrittämään ja konfiguroimaan järjestelmän optimaalisella tavalla. Ohjelmointi on täysin valinnaista ja eri toiminnot voidaan ohjelmoida ilman, että sähköasennuksia tarvitsee muuttaa.

Edut

  • DALI-pohjainen valaistuksenohjausjärjestelmä on suunniteltu parantamaan käytön miellyttävyyttä ja vähentämään energiankulutusta jopa 75 % (täysin automaattisessa tilassa ja käytettäessä yhdessä Philips HF-Regulator Touch- ja DALI-liitäntälaitteiden kanssa)

  • ActiLume on Plug & play -järjestelmä, eikä erityistä valaistuksen ohjauskoulutusta tarvita: järjestelmän tukena on yksinkertainen oma sovellus ja asennusohjeet

Ominaisuudet

  • Philips ActiLume on DALI-pohjainen valaistuksenohjausjärjestelmä, joka varmistaa visuaalisen mukavuuden ja auttaa vähentämään energiankulutusta jopa 75 prosenttia (kun käytetään täysin automaattista tilaa ja Philipsin HF-Regulator EII Touch- ja DALI-liitäntälaitteita).

  • Valoanturi säätää valaistusta luonnonvalon määrän mukaisesti, mikä varmistaa miellyttävän valaistuksen ja automaattisen säästön

Käyttökohteet

  • ActiLume-järjestelmä on suunniteltu kaikkiin toimistokäyttökohteisiin avotoimistoista solutoimistoihin, auloihin ja saniteettitiloihin, käytäviin ja pieniin kokoustiloihin.
  • Se tarjoaa miellyttävän valaistuksen varmistavia asetuksia esimerkiksi kouluihin sekä eri asetukset suoraan/epäsuoraan valaistukseen ja valolinjojen luomiseen

Lataukset