Philips OccuSwitch

OccuSwitch: järkevä valinta

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

OccuSwitch on sisäisellä katkaisimella varustettu liiketunnistin. Se sammuttaa valot huoneesta tai alueelta automaattisesti, kun alue on tyhjä ja säästää siten jopa 30 % sähkökustannuksissa. OccuSwitch voi sytyttää/sammuttaa jopa 6 ampeerin kuormituksen ja sen katealue on noin 20-25 m². Irrotettava verkkovirtaliitin mahdollistaa OccuSwitchin helpon asennuksen ja kiinnityksen kattoon.

Edut

  • Energiansäästö jopa 30 %, nopea takaisinmaksuaika

  • Toimii lähes minkä tahansa lamppu- ja valaisintyypin kanssa

Ominaisuudet

  • OccuSwitch-laitteessa on älykäs ajastin, joka pidentää viiveaikaa 10 minuutilla, jos liikettä havaitaan vähän sammutuksen jälkeen. Tämä perustuu oletukseen, että aluetta yhä käytetään, mutta liikettä on hyvin vähän.

  • OccuSwitchissa on sisäänvedettävä suojus, jota voidaan käyttää suojaamaan alueita, kuten käytäviä, jotka ovat OccuSwitchin ohjaaman alueen vieressä.

Käyttökohteet

  • OccuSwitch on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, kouluissa ja muissa samankaltaisissa käyttökohteissa, kuten saniteettitiloissa, varastotiloissa jne.
  • Se on optimoitu upotettavaksi kattoon ja se voidaan asentaa 2,5–4 metrin korkeudelle
  • Pinta-asennuskotelo mahdollistaa myös pinta-asennuksen, joko upotetulla johdotuksella tai pinta-asennetuilla putkilla

Lataukset