Signify Kattoon asennettavat Interact Ready ‑sensorit
Nopeaa, skaalautuvaa ja tulevaisuudessakin toimivaa älyvalaistusta
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M913701071203 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S913701071303 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S913701071503 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx913701075003 |
6 kpl
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Päivitä valaistusratkaisusi älykkääksi kattoon asennettavilla, langattomilla Interact Ready -sensoreilla. Voit sijoittaa sensorit vapaasti niin, että ne kattavat koko alueen. Voit ohjata useita eri Interact-järjestelmään yhdistettyjä valaisimia ja laitteita yhdellä kattoon asennetulla sensorilla. Voit myös ryhmitellä sensoreita yhteen, jolloin saat mukautuvimman ja parhaiten ohjattavan ratkaisun. Interact-sovelluksen ansiosta ohjausalueiden määrittäminen ja muuttaminen on helppoa, eikä ylimääräisiä johdotustöitä tarvita. Interact tekee valaistuksenohjauksesta helppoa ja mahdollistaa merkittävät energiansäästöt.