Suomi - Suomeksi

Philips TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, Suojausluokka I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Alumiini, Alumiini, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300023650
Täysi tilauskoodi: 871869909429400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    -
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Ei
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    3 vuotta