Suomi - Suomeksi

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 18860 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Suojausluokka I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Ruostumaton teräs, Teräs, Asennusrunko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 18860 lm, 136 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060126
Täysi tilauskoodi: 871951424076600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED230 [LED module 23000 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    2 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset