Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 30 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka I, IP66
BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 4350 lm, 30 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED50 [LED module 5000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Signify Circle