Philips DigiStreet, Road & street light, 31.5 W, 5096 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka I, IP66

BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 5096 lm, 31.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925866236
Täysi tilauskoodi: 871869638596800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED55 [LED module 5500 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset