Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Laaja valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Alumiini, Johtokiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED64 [LED module 6400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta