Suomi - Suomeksi

Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, leveä valonjako 1, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Alumiini, Johtokiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Symmetrinen, leveä valonjako 1, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 912300023969
Täysi tilauskoodi: 871869945021200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset