Philips AluRoad gen2, 81 W, 12325 lm, 4000 K, Laaja valonjako, Suojausluokka II

BGP026 LED147/740 II DW GR CLO-DDF2A D18

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Yksi jauhemaalauskerros, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-himmennettävä liitäntälaite Economy (ei LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen), 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925870391
Täysi tilauskoodi: 872016949928700

Lataukset