Philips AluRoad gen2, Road & street light, 38.5 W, 5848 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako, Suojausluokka II, IP66
BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Yksi jauhemaalauskerros, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 5848 lm, 38.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen), 4-napainen pistoliitin