Suomi - Suomeksi

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, Suojausluokka II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Tuotteen kuvaus

Bollard, H848 mm, Painevalettu alumiini, Musta, Yleisliitäntä säädettävissä 42–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,5 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300024103
Täysi tilauskoodi: 871869948120900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED27 [LED module 2700 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset