Suomi - Suomeksi

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen, Suojausluokka I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Tuotteen kuvaus

Bollard, H848 mm, Painevalettu alumiini, Musta, Yleisliitäntä säädettävissä 42–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,5 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300024101
Täysi tilauskoodi: 871869948118600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset