Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED60 [LED module 6000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta