Suomi - Suomeksi

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060122
Täysi tilauskoodi: 871951424072800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60 [LED module 6000 lm]