Suomi - Suomeksi

Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024206
Täysi tilauskoodi: 871869949765100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40 [LED module 4000 lm]