Philips TownTune Asymmetric Lyre DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Laaja valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, STD
BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED74 [LED module 7400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta