Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 4970 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 4970 lm, 40.5 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024873
Täysi tilauskoodi: 871951421432300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote