Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 26.5 W, 2448 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 2448 lm, 26.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024404
Täysi tilauskoodi: 871869987861000

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset