Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024155
Täysi tilauskoodi: 871869949024900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset