Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Laaja valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024162
Täysi tilauskoodi: 871869949031700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset