Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Central Post-Top DR

Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisää valaistusta kaupunkitiloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips TownTune ‑tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään ja mukautuvaan valaistukseen. Saatavilla on neljä versiota: pylvään päähän asennettava valaisin (CPT), epäsuoralla asennussovittimella pylvään päähän asennettava tai sivusta asennettava valaisin (ASY), Lyre-varrellinen versio sekä kartiokuvullinen, pylvään päähän asennettava valaisin (CCB) Jokainen TownTune-valaisin voidaan konfiguroida kohteen tarpeiden mukaan, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla kaupunkialueille voidaan luoda erottuva, tyylikäs valaistusratkaisu. Service tag ‑huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot. LEDGINE-O-optiikoiden ansiosta valoa on aina oikea määrä juuri siellä, missä sitä tarvitaan, ja häiriövalon määrä on minimoitu. Zhaga-liitännän ansiosta valaistusratkaisua voidaan täydentää sensoreilla ja ohjainlaitteilla, ja valaisimet voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Edut

  • Korkea suorituskyky, lukuisia eri värilämpötiloja ja valonjakoja

  • L-Tune-työkalu valovirran säätämiseen, erilliset ohjausjärjestelmät ja vakiovalovirta (CLO) takaavat optimoidut kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

  • Yksinkertainen muotoilu sopii monenlaisiin kaupunkiympäristöihin, lisäksi saatavilla monia eri lisävarusteita

  • Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin

Käyttökohteet

  • Kaupunki- ja asuinalueet
  • Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
  • Kaupunkien keskustat ja aukiot
  • Pysäköintialueet

Lataukset