Suomi - Suomeksi

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Leveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060131
Täysi tilauskoodi: 871951424210400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED22 [LED module 2200 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset