Suomi - Suomeksi

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060079
Täysi tilauskoodi: 871951423914200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset