Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Kapea valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, säädettävä, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Kapea valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024202
Täysi tilauskoodi: 871869949761300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset