Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024874
Täysi tilauskoodi: 871951421433000

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset