Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024211
Täysi tilauskoodi: 871869949770500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset