Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 33, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 33, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024204
Täysi tilauskoodi: 871869949763700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset