Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, säädettävä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024198
Täysi tilauskoodi: 871869949758300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED50 [LED module 5000 lm]