Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 47 W, 3240 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrinen valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, LumiStep-himmennys 6 tuntia, 3240 lm, 47 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 910500991079
Täysi tilauskoodi: 871829191019000

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset