Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis-valonjako, keskileveä, täyttää PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66, SRGU10
BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis-valonjako, keskileveä, täyttää PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, Ruuviliitin