Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66, SRGU10
BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, Ruuviliitin