Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 13.6 W, 1638 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRGU10

BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 1638 lm, 13.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868191
Täysi tilauskoodi: 871951419986600

Lataukset