Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka I, IP66, SRGU10
BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin