Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Suojausluokka II, IP66, SRGU10
BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin