Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 30.5 W, 3200 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Metronomis-valonjako, pystysuuntainen, Suojausluokka I, IP66, SRGU10

BDS660 LED40/727 I MDV DF SRT C500 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 3200 lm, 30.5 W, 105 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis-valonjako, pystysuuntainen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868194
Täysi tilauskoodi: 871951419989700

Lataukset