Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRGU10

BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925869082
Täysi tilauskoodi: 871951471878400

Lataukset