Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 15.2 W, 1700 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRGU10

BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 1700 lm, 15.2 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868196
Täysi tilauskoodi: 871951419991000

Lataukset