Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 46.5 W, 6800 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka I, IP66, SRGU10
BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovite, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6800 lm, 46.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin