Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 7 W, 772 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BWS559 LED8/830 II DS50 GW CLO STDE

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Seinäasennuskiinnike, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 772 lm, 7 W, 96 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 919008636707
Täysi tilauskoodi: 872016912936800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED8 [LED Module 800 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset