Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 44 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830IIGL-MDW CLO-LS850SRTB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 5765 lm, 44 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634409
Täysi tilauskoodi: 871951409076700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset