Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Epäsymmetrinen, Suojausluokka II, IP66, STDE

BPS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Biopohjainen polyeteeni, Musta, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 1840 lm, 29 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636925
Täysi tilauskoodi: 872016977943300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote