Philips Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Epäsymmetrinen, Suojausluokka II, IP66, STDE
BDS861 LED40/830 II DM32 GW CLO SRTB 10
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Biopohjainen polyeteeni, Opaali, Ylläpitopalveut, Uppoasennettava/pinta-asennettava/ripustettava, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 1840 lm, 29 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta