Suomi - Suomeksi

Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Suojausluokka I, Keskileveä valonjako 70, Tasolasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 70, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060037
Täysi tilauskoodi: 871951423355300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED63 [LED module 6300 lm]
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset